Molette de coupe (pour motif diamant)

Molette de coupe (pour motif diamant)
[Features]
· A knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for diamond knurling).
[Applications]
· A diamond piece for small diameter cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNCD0904
KNCD0905
KNCD0906
KNCD0908
KNCD0910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
JAN Code Trusco Code

36.38 €

1 9 jours 0.40.134967521172394368-3893

36.38 €

1 9 jours 0.50.164967521172387368-3907

36.38 €

1 9 jours 0.60.194967521172370368-3915

36.38 €

1 9 jours 0.80.254967521172363368-3931

36.38 €

1 7 jours 10.324967521172356368-3940

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièce Outer Diameter(mm) 9.5 Hole Diameter(mm) 4
Width(mm) 2.5 Compatible Holder KH2CA10R・12R Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · Knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for diamond knurling). Application Diamond Piece for Small Diameter Cutting Mass(g) 14

Assistance technique