Molette de coupe (pour motif droit)

Molette de coupe (pour motif droit)
[Features]
· A knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for straight knurling).
[Applications]
· A straight piece for small diameter cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNCF0903R
KNCF0904R
KNCF0905R
KNCF0906R
KNCF0907R
KNCF0908R
KNCF0910R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
JAN Code Trusco Code

36.38 €

1 7 jours 0.30.14967521177153368-3958

36.38 €

1 9 jours 0.40.134967521172448368-3966

36.38 €

1 9 jours 0.50.164967521172431368-3974

36.38 €

1 6 jours 0.60.194967521172424368-3982

36.38 €

1 9 jours 0.70.224967521177160368-3991

36.38 €

1 9 jours 0.80.254967521172417368-4008

36.38 €

1 9 jours 10.324967521172400368-4016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièce Outer Diameter(mm) 9.5 Hole Diameter(mm) 4
Width(mm) 2.5 Compatible Holder KH1CA10R・12R Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · Knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for straight knurling). Application Straight Piece for Small Diameter Cutting Mass(g) 14

Assistance technique