Super molette de coupe (pour motif droit)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNCF2105R
KNCF2106R
KNCF2108R
KNCF2110R
KNCF2112R
KNCF2115R
KNCF2116R
KNCF2118R
KNCF2120R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
JAN Code Trusco Code

58.53 €

1 9 jours 0.50.164967521172349289-0852

58.53 €

1 9 jours 0.60.194967521172332289-0861

58.53 €

1 9 jours 0.80.254967521172325289-0879

58.53 €

1 8 jours 10.324967521172318289-0887

58.53 €

1 9 jours 1.20.384967521172301289-0895

58.53 €

1 9 jours 1.50.484967521172295289-0909

58.53 €

1 9 jours 1.60.514967521177221289-0917

58.53 €

1 9 jours 1.80.574967521177214289-0925

58.53 €

1 9 jours 20.644967521177207289-0933

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièce Outer Diameter(mm) 21.5 Hole Diameter(mm) 6
Width(mm) 5 Compatible Holder KH1CN20N・25N Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · Good cutting feel and long-lasting. Mass(g) 20

Assistance technique