Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KHS1
Product Type | Support | Width×Height×Length(mm) | 20×20×147 | Machining Diameter(mm) | 10~250 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | Lathe | Compatible Knurled Piece | KNSF14~50 | JAN Code | 4967521156837 |
Trusco Code | 270-0930 | Features | · For Japanese standard straight knurling wheel. · Holder for rolling type straight knurling processing. · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on up and down auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates rolling force generated with two knurling wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. | Application | Conforming model :KNS |
Mass(g) | 420 |
Vous vous trouvez sur la page de Support d'outil de moletage, pour laminage de forme (pour moletage droit), le numéro d'article est le suivant: KHS1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHS1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles