Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNE06RL |
KNE08RL |
KNE10RL |
KNE12RL |
KNE15RL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pitch (mm) | Module (mm) | Texture | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.19 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 0.6 | 0.19 | Fine | 4967521209076 | 305-7453 | ||
146.19 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 0.8 | 0.25 | Second cut | 4967521209083 | 305-7470 | ||
146.19 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1 | 0.32 | Second cut | 4967521209090 | 305-7496 | ||
146.19 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1.2 | 0.38 | Second cut | 4967521209106 | 305-7518 | ||
146.19 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1.5 | 0.48 | coarse | 4967521209113 | 305-7534 |
Loading...
Product Type | Pièce | Outer Diameter(mm) | 25.4 | Hole Diameter(mm) | 13、15 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 6 | Compatible Holder | KH2E20・25 | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · TiN (Titanium Nitride) coated to extend life for greater economy. | Mass(g) | 46 |
Configurer
Propriétés de base
Pitch(mm)
Module(mm)
Texture
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles