• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support d'outil de moletage, pour laminage de forme (pour usinage d'arête et moletage diamant)

Support d'outil de moletage, pour laminage de forme (pour usinage d'arête et moletage diamant)
[Features]
· Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece.
· Holder for rolled type diamond knurled processing.
[Applications]
· Knurling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH2E20
KH2E25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width×Height×Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

514.79 €

1 11 jours 20×20×151.54967521208987305-7429720

515.78 €

1 5 jours 25×25×151.54967521208994305-7437910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support Machining Diameter(mm) 10~250 Compatible Model Lathe
Compatible Knurled Piece KNE06RL~15RL Features · Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece. · Holder for rolling type diamond knurled processing. Application Knurling Treatment

Assistance technique