Support d'outil de moletage, pour laminage de forme (pour usinage d'arête et moletage droit)

Support d'outil de moletage, pour laminage de forme (pour usinage d'arête et moletage droit)
[Features]
· Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece.
· Holder for rolled type straight knurled processing.
· Titanium coated.
[Applications]
· Knurling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH1E20
KH1E25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width×Height×Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

411.71 €

1 7 jours 20×20×136.54967521208963305-7402430

400.87 €

1 8 jours 25×25×136.54967521208970305-7411630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support Machining Diameter(mm) 10~250 Compatible Model Lathe
Compatible Knurled Piece KNE06F~15F Features · Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece. · Holder for rolling type straight knurled processing. · Titanium coating process. Application Knurling Treatment

Assistance technique