Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KH1 |
KH2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width×Height×Length (mm) | Compatible Knurled Piece | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.86 € | 1 | 8 jours | 20×16×130 | KN12CRL~FRL | 4967521179287 | 270-0905 | 410 | ||
196.40 € | 1 | 8 jours | 20×20×147 | KN30CRL~FRL | 4967521179294 | 270-0913 | 580 |
Loading...
Product Type | Support | Machining Diameter(mm) | 10~250 | Compatible Model | Lathe |
---|---|---|---|---|---|
Features | · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on vertical auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates differences in rolling force generated with two knurled wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. · Holder for rolling type diamond knurling processing. | Application | Compatible model: shank diameter: 20×20 mm |
Configurer
Propriétés de base
Width×Height×Length(mm)
Compatible Knurled Piece
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles