CoroDrill 460 (type à lubrification interne)

CoroDrill 460 (type à lubrification interne)
[Features]
· A highly versatile carbide solid drill.
· Because just one unit can be used to perform hole drilling in any type of work material, drill inventory can be reduced and setup time can also be shortened.
[Applications]
· Work materials: General steel, stainless steel, cast iron, light alloy.
· For drilling any kind of workpiece.
· For drilling mixed workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

460.1-0805-040A1-XM-GC34

Référence pièce
460.1-0805-040A1-XM-GC34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.00 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 8.05 Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 103
Coating Type TiAlN Trusco Code 608-5636

Vous vous trouvez sur la page de CoroDrill 460 (type à lubrification interne), le numéro d'article est le suivant: 460.1-0805-040A1-XM-GC34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 460.1-0805-040A1-XM-GC34.

Assistance technique