• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret Giga / haute vitesse d'avance (type à lubrification interne)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD191-0600-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0650-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0680-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0700-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0720-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0750-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0800-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0850-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0900-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0950-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0970-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1000-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1050-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1100-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1150-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1200-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1250-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1300-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1400-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1450-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1500-4-4-140HA05-HP835
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

167.76 €

6 jours 644826486-7980

187.65 €

6 jours 6.553918486-7998

187.65 €

6 jours 6.553918486-8005

187.65 €

6 jours 753918486-8013

187.65 €

6 jours 7.253918486-8021

187.65 €

6 jours 7.553918486-8030

187.65 €

6 jours 853918486-8048

271.61 €

6 jours 8.56110310486-8056

271.61 €

6 jours 96110310486-8064

271.61 €

6 jours 9.56110310486-8072

271.61 €

6 jours 9.76110310486-8081

271.61 €

6 jours 106110310486-8099

380.61 €

6 jours 10.57111812486-8102

380.61 €

6 jours 117111812486-8111

380.61 €

6 jours 11.57111812486-8129

380.61 €

6 jours 127111812486-8137

515.39 €

6 jours 12.57712414486-8145

515.39 €

6 jours 137712414486-8153

515.39 €

6 jours 147712414486-8161

642.80 €

6 jours 14.58313316486-8170

642.80 €

6 jours 158313316486-8188

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique