• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir MEGA (type à alimentation d'huile externe) type 3D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD200C-0300-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0400-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0500-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0600-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0700-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0800-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0900-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1000-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1100-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1200-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1300-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1400-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1500-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1600-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1800-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1900-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-2000-2-4-140HA03-HP835
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

189.86 €

6 jours 324666486-8196

189.86 €

6 jours 424666486-8200

189.86 €

6 jours 528666486-8218

189.86 €

6 jours 634796486-8226

189.86 €

6 jours 734798486-8242

213.42 €

6 jours 834798486-8269

213.42 €

6 jours 9478910486-8285

250.25 €

6 jours 10478910486-8307

250.25 €

6 jours 115510212486-8323

329.06 €

6 jours 125510212486-8340

348.21 €

6 jours 136010714486-8366

453.52 €

6 jours 146010714486-8382

468.25 €

6 jours 156511516486-8404

481.51 €

6 jours 166511516486-8421

650.90 €

6 jours 187312318486-8447

901.31 €

6 jours 197913120486-8463

974.96 €

6 jours 207913120486-8480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 3D (3 x blade diameter)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique