Foret en carbure à tige mince avec pointes

Foret en carbure à tige mince avec pointes
[Features]
· The shank diameter is the same for the 12, 16, and 20 mm straight shanks, making them easy to use and providing highly accurate drilling.
· The blade length, shank length, and overall length are all unified, so the time and labor of exchanging drill sizes is reduced.
· Ideal for machining centers and NC machines.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, non-ferrous metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLD14
SLD14.5
SLD15
SLD15.5
SLD16
SLD16.5
SLD17
SLD17.5
SLD18
SLD18.5
SLD19
SLD19.5
SLD20
SLD20.5
SLD21
SLD21.5
SLD22
SLD22.5
SLD23
SLD23.5
SLD24
SLD24.5
SLD25
SLD25.5
SLD26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
JAN Code Trusco Code

163.02 €

1 6 jours 144582115711201334-0074

174.10 €

1 6 jours 14.54582115711218334-0082

174.14 €

1 6 jours 154582115711225334-0091

187.93 €

1 6 jours 15.54582115711232334-0104

181.40 €

1 6 jours 164582115711249334-0112

202.00 €

1 9 jours 16.54582115711256334-0121

195.23 €

1 6 jours 174582115711263334-0139

211.93 €

1 9 jours 17.54582115711270334-0147

204.57 €

1 6 jours 184582115711287334-0155

231.59 €

1 6 jours 18.54582115711294334-0163

231.62 €

1 6 jours 194582115711300332-0880

235.86 €

1 6 jours 19.54582115711317332-0898

244.47 €

1 9 jours 204582115711324332-0901

262.59 €

1 6 jours 20.54582115711331332-0910

253.69 €

1 6 jours 214582115711348332-0928

274.40 €

1 6 jours 21.54582115711355332-0936

264.83 €

1 6 jours 224582115711362332-0944

295.31 €

1 6 jours 22.54582115711379332-0952

295.38 €

1 6 jours 234582115711386332-0961

313.47 €

1 6 jours 23.54582115711393332-0979

302.62 €

1 6 jours 244582115711409332-0987

321.72 €

1 6 jours 24.54582115711416332-0995

321.79 €

1 9 jours 254582115711423332-1002

325.20 €

1 6 jours 25.54582115711430332-1011

325.20 €

1 6 jours 264582115711447332-1029

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length L(mm) 70 Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 150

Assistance technique