Foret MEGA Stack (série CFRP / aluminium, type à alimentation d'huile interne)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD431-0300-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0400-2-4-135HA05-HU717
SCD431-04176-2-4-135HA05-HU717
SCD431-04837-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0500-2-4-135HA05-HU717
SCD431-05565-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0600-2-4-135HA05-HU717
SCD431-06365-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0700-2-4-135HA05-HU717
SCD431-07953-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0800-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0900-2-4-135HA05-HU717
SCD431-09540-2-4-135HA05-HU717
SCD431-1000-2-4-135HA05-HU717
SCD431-1100-2-4-135HA05-HU717
SCD431-11133-2-4-135HA05-HU717
SCD431-1200-2-4-135HA05-HU717
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

153.06 €

6 jours 328666767-9734

156.31 €

5 jours 436746767-9742

156.31 €

5 jours -36746767-9751

156.31 €

5 jours -36746767-9769

160.21 €

5 jours 544826767-9777

160.21 €

5 jours -44826767-9785

172.54 €

5 jours 644826767-9793

172.54 €

5 jours -53918767-9807

172.54 €

5 jours 753918767-9815

172.54 €

5 jours -53918767-9823

248.49 €

5 jours 853918767-9831

248.49 €

5 jours 96110310767-9840

248.49 €

5 jours -6110310767-9858

248.49 €

5 jours 106110310767-9866

343.27 €

5 jours 117111812767-9874

343.27 €

5 jours -7111812767-9882

343.27 €

5 jours 127111812767-9891

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Surface Treatment Non-coating
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter) Specifications Torsional Angle 34°

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique