• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret MEGA Stack (série CFRP / titane, type à alimentation d'huile interne)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD551-0300-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0400-2-3-135HA05-HU621
SCD551-04176-2-3-135HA05-HU621
SCD551-04837-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0500-2-3-135HA05-HU621
SCD551-05565-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0600-2-3-135HA05-HU621
SCD551-06365-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0700-2-3-135HA05-HU621
SCD551-07953-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0800-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0900-2-3-135HA05-HU621
SCD551-09540-2-3-135HA05-HU621
SCD551-1000-2-3-135HA05-HU621
SCD551-1100-2-3-135HA05-HU621
SCD551-11133-2-3-135HA05-HU621
SCD551-1200-2-3-135HA05-HU621
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

183.96 €

6 jours 328666767-9904

187.65 €

6 jours 436746767-9912

187.65 €

6 jours -36746767-9921

187.65 €

6 jours -36746767-9939

191.33 €

6 jours 544826767-9947

191.33 €

6 jours -44826767-9955

205.33 €

6 jours 644826767-9963

205.33 €

6 jours -53918767-9971

205.33 €

6 jours 753918767-9980

205.33 €

6 jours -53918767-9998

205.33 €

6 jours 853918768-0015

293.71 €

6 jours 96110310768-0023

293.71 €

6 jours -6110310768-0031

293.71 €

6 jours 106110310768-0040

409.33 €

6 jours 117111812768-0058

409.33 €

6 jours -7111812768-0066

409.33 €

6 jours 127111812768-0074

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Surface Treatment Non-coating
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter) Specifications Torsional Angle 34°

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique