Foret Performance Inco (pour alliage résistant à la chaleur / type à lubrification interne)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD291-0300-2-4-140HA05-HU621
SCD291-0400-2-4-140HA05-HU621
SCD291-0500-2-4-140HA05-HU621
SCD291-0600-2-4-140HA05-HU621
SCD291-0800-2-4-140HA05-HU621
SCD291-1000-2-4-140HA05-HU621
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

110.87 €

6 jours 328666490-9542

110.87 €

6 jours 436746490-9551

110.87 €

6 jours 544826490-9569

110.87 €

6 jours 544826490-9577

124.50 €

6 jours 853918490-9585

181.62 €

6 jours 106110310490-9593

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effective machining depth 5D (5 x blade diameter)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique