Foret MEGA aramide (pour aramide, type à alimentation d'huile externe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD280-0300-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0400-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0500-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0600-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0650-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0700-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0800-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0850-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0900-2-0-090HA03-HU610
SCD280-1000-2-0-090HA03-HU610
SCD280-1200-2-0-090HA03-HU610
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

72.46 €

6 jours 312403490-9437

72.46 €

6 jours 418554490-9445

99.12 €

6 jours 526625490-9453

105.57 €

6 jours 628666490-9461

85.55 €

6 jours 6.531706.5490-9470

100.48 €

6 jours 734747490-9488

107.62 €

6 jours 837798490-9496

123.20 €

6 jours 8.537798.5490-9500

138.13 €

6 jours 940849490-9518

150.46 €

6 jours 10488910490-9526

179.68 €

6 jours 125010212490-9534

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effective machining depth 3D (3 x blade diameter)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique