Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret droit (type ensaché)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IS-SD-0.3
IS-SD-0.8
IS-SD-1.0
IS-SD-1.5
IS-SD-2.0
IS-SD-2.2
IS-SD-2.3
IS-SD-2.4
IS-SD-2.5
IS-SD-2.6
IS-SD-2.8
IS-SD-3.0
IS-SD-3.2
IS-SD-3.3
IS-SD-3.4
IS-SD-3.5
IS-SD-3.6
IS-SD-3.8
IS-SD-4.0
IS-SD-4.2
IS-SD-4.3
IS-SD-4.5
IS-SD-4.6
IS-SD-4.8
IS-SD-5.0
IS-SD-5.2
IS-SD-5.3
IS-SD-5.4
IS-SD-5.5
IS-SD-5.8
IS-SD-6.0
IS-SD-6.2
IS-SD-6.5
IS-SD-6.8
IS-SD-7.0
IS-SD-7.5
IS-SD-8.0
IS-SD-8.5
IS-SD-9.0
IS-SD-9.5
IS-SD-10.0
IS-SD-10.3
IS-SD-10.5
IS-SD-11.0
IS-SD-11.5
IS-SD-12.0
IS-SD-12.5
IS-SD-13.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
All L
(mm)
JAN Code Trusco Code

5.70 €

6 jours 0.33.5204957656700036504-0337

3.36 €

5 jours 0.811344957656700081504-0400

3.07 €

5 jours 118.542.54957656700104504-0426

3.07 €

5 jours 1.52348.54957656700159504-0493

2.81 €

5 jours 229554957656700203504-1864

3.16 €

5 jours 2.233584957656700227504-1881

3.07 €

5 jours 2.333584957656700234504-1899

3.16 €

5 jours 2.435614957656700241504-1902

2.81 €

5 jours 2.535614957656700258504-1911

3.07 €

5 jours 2.637644957656700265504-1929

3.01 €

5 jours 2.839674957656700289504-1945

2.75 €

5 jours 342714957656700302504-1961

3.21 €

5 jours 3.242714957656700326504-1988

3.21 €

5 jours 3.345734957656700333504-1996

3.36 €

5 jours 3.445734957656700340504-2003

3.21 €

5 jours 3.545734957656700357504-2011

3.62 €

5 jours 3.648764957656700364504-2020

3.49 €

5 jours 3.848764957656700388504-2046

3.49 €

5 jours 454834957656700401504-2062

4.02 €

5 jours 4.254834957656700425504-2089

4.22 €

5 jours 4.354834957656700432504-2097

4.02 €

5 jours 4.556864957656700456504-2119

4.75 €

5 jours 4.656864957656700463504-2127

4.75 €

5 jours 4.859894957656700487504-2194

4.56 €

6 jours 562924957656700500504-2216

5.17 €

5 jours 5.264954957656700524504-2305

5.42 €

5 jours 5.364954957656700531504-2313

5.42 €

5 jours 5.464954957656700548504-2658

5.17 €

5 jours 5.564954957656700555504-2666

6.11 €

8 jours 5.867984957656700586504-2895

5.84 €

5 jours 6701024957656700609504-2917

6.85 €

5 jours 6.2701024957656700623504-3093

6.52 €

5 jours 6.5731054957656700654504-3123

7.66 €

5 jours 6.8731054957656700685504-3158

7.32 €

5 jours 7731054957656700708504-3174

8.26 €

5 jours 7.5781114957656700753504-3221

8.93 €

5 jours 8811144957656700807504-3271

10.21 €

5 jours 8.5871214957656700852504-3328

11.08 €

5 jours 9891244957656700906504-3379

12.83 €

5 jours 9.5921274957656700951504-3468

13.95 €

5 jours 10951304957656701002504-0540

17.52 €

5 jours 10.3981334957656701033504-0574

15.91 €

5 jours 10.51001374957656701057504-0591

17.26 €

5 jours 111031404957656701101504-0647

19.48 €

5 jours 11.51061434957656701156504-0850

20.53 €

5 jours 121111494957656701200504-1023

22.84 €

5 jours 12.51141524957656701255504-1805

23.70 €

5 jours 131141524957656701309504-1856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type HSS

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique