• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Barre d'extension pour foret champignon

Barre d'extension pour foret champignon

[Features]
· Extends 450 mm to enable working in a comfortable position.
· Mount onto the 6.35 hex shank of a spiral step drill or hole cutter.
[Applications]
· For punching holes in high places or locations distant from the hand.
[Material]
· Carbon Steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TK450S

Référence pièce
TK450S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

96.47 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

shank diameter(mm) 8 Overall Length(mm) 450 JAN Code 4993452200257
Trusco Code 397-0345

Vous vous trouvez sur la page de Barre d'extension pour foret champignon, le numéro d'article est le suivant: TK450S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK450S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique