[Features]
· Center pin for UNIKA Meta-Core MAX.
[Applications]
· Work materials: Steel plates, shaped steel, cast iron plates, stainless steel plates, etc.
[Material]
· Alloy Steel
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXCP50-8
blade diameter(mm) | 8 | work material | Steel Sheet, Shaped Steel, Cast Iron Sheet, Stainless Steel Plate, etc. | Overall Length(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 8 | JAN Code | 4989270483040 | Trusco Code | 448-8881 |
Vous vous trouvez sur la page de Meta-Core MAX 50, broche centrale, le numéro d'article est le suivant: MXCP50-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXCP50-8.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.