Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Meta-Core MAX 50 (type One-Touch)

Meta-Core MAX 50 (type One-Touch)

[Features]
· It can be mounted directly on a one-touch type magnetic drilling machine.
· 3-flute blade and special carbide tip achieve light cutting feel and long working life.
· High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.
[Applications]
· Work materials: Steel plates, shaped steel, cast iron plates, stainless steel plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX50-17.5
MX50-22.5
MX50-28.5
MX50-51.0
MX50-52.0
MX50-53.0
MX50-54.0
MX50-55.0
MX50-56.0
MX50-57.0
MX50-58.0
MX50-59.0
MX50-60.0
MX50-61.0
MX50-62.0
MX50-63.0
MX50-64.0
MX50-65.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Compatible Model

66.04 €

6 jours 17.54989270482395448-8296· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500, A-5000, LO-3550A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki (BM40M2)

67.68 €

5 jours 22.54989270482463448-8369· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500, A-5000, LO-3550A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki (BM40M2)

69.32 €

5 jours 28.54989270482579448-8474· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500, A-5000, LO-3550A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki (BM40M2)

90.12 €

8 jours 514989270482807448-8709· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

90.14 €

8 jours 524989270482814448-8717· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

90.15 €

8 jours 534989270482821448-8725· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

90.17 €

6 jours 544989270482838448-8733· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

90.20 €

6 jours 554989270482845448-8741· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

101.17 €

5 jours 564989270482852448-8750· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

101.19 €

5 jours 574989270482869448-8768· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

101.21 €

5 jours 584989270482876448-8776· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

101.22 €

6 jours 594989270482883448-8784· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

101.24 €

6 jours 604989270482890448-8792· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

109.35 €

5 jours 614989270482906448-8806· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

109.38 €

5 jours 624989270482913448-8814· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

109.40 €

6 jours 634989270482920448-8822· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

109.42 €

6 jours 644989270482937448-8831· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

109.44 €

5 jours 654989270482944448-8849· Can be directly mounted on the one-touch type magnetic drilling machine. · 3-flute blade and special ultra-hard tip achieve light cutting feel and long working life. · High-precision speedy hole punching is also possible with 50 mm steel plate.Nitto-Kohki (QA6500)

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Steel Sheet, Shaped Steel, Cast Iron Sheet, Stainless Steel Plate, etc. Maximum Machined Plate Thickness(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique