Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fraise 35SQ Crinkey / tige 35SQ Crinkey (avec broche centrale)

Fraise 35SQ Crinkey / tige 35SQ Crinkey (avec broche centrale)

[Applications]
· Work materials: Steel plates, shaped steel, stainless steel, cast iron, flat plates of carbon etc., pipes.
· Steel for welding structures (SM materials), steel for building structures (SN materials).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCSMT2S
CCSMT3S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Compatible Model Mass
(g)

130.53 €

8 jours 2294993452230018105-4082Shank for 35SQ MT21200

170.25 €

8 jours 2774993452230025105-4091Shank for 35SQ MT31400

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Work material: Steel plate, Shaped steel, Stainless steel, Cast Iron, Flat plate of carbon or others, Pipe, Steel material for welded structure (SM material), Steel material for construction structure (SN material) supported

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique