Jeu de couronnes de perçage pour type vibrant, type B (tige droite)

Jeu de couronnes de perçage pour type vibrant, type B (tige droite)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Achieves fantastic cutting quality by using an ultra-hard tip with excellent durability, and employing a specially designed blade tip shape and angle.
[Applications]
· Work materials: Concrete, blocks, marble, gypsum boards, tiles.
[Set Contents]
· 3.2, 3.5, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0 mm (total length 85 mm) x 1 pc each
· 6.0, 6.4 mm (total length 100 mm) 1 pc each
· 8.0, 8.5 mm (total length 125 mm) 1 pc each

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB-20

Référence pièce
TB-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.01 €

36.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible Electric Motor Hammer drill Number of included sets 10 pieces per set JAN Code 4989270030015
Trusco Code 120-9183

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de couronnes de perçage pour type vibrant, type B (tige droite), le numéro d'article est le suivant: TB-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-20.

Assistance technique