Référence fabricant: EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100
Marque: OSG
Prix: 22.82 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100
Screw Types | Métrique | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5 | Coating Type | Non revêtu | L(mm) | 100 |
Accuracy | OH2 | Shank diameter(mm) | 5 | Thread Length(mm) | 8.4 |
Shank Square Part (width)(mm) | 4 | Trusco Code | 201-3088 |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale à longue tige pour usage général (pour filetages métriques), le numéro d'article est le suivant: EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles