Taraud en spirale, taraud à pince 300 (pour vis métalliques) série EX0BMJ

Taraud en spirale, taraud à pince 300 (pour vis métalliques) série EX0BMJ
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· Oxidized type with excellent welding resistance.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials:
Stainless steel or steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX0BMJ1-M5
EX0BMJ2-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

31.33 €

1 Disponible 6 jours M50.8605.584.20607-91994.5

43.40 €

1 Disponible 6 jours M101.5757158.50607-92115.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads (Lcf) 2P Tap Type Taraud en spirale
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
Accuracy 6H

Assistance technique