Taraud en spirale, taraud à pince 300 avec revêtement TiCN (pour vis métalliques)

Taraud en spirale, taraud à pince 300 avec revêtement TiCN (pour vis métalliques)
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· TiCN coating with high wear resistance provides less wear and longer service life.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: Stainless steel, steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX0DMJ1-M3
EX0DMJ1-M5
EX0DMJ1-M6
EX0DMJ2-M10
EX0DMJ2-M12
EX0DMJ2-M20
EX0DMJ2-M24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

44.15 €

1 Disponible 5 jours M30.546462.50607-93933.2

47.34 €

1 5 jours M50.8605.584.20607-94154.5

47.63 €

1 Disponible 5 jours M61626105.00607-94234.5

65.67 €

1 5 jours M101.5757158.50607-94315.5

83.85 €

1 Disponible 5 jours M121.75828.51610.25607-94406.5

127.38 €

1 5 jours M202.5105152517.50607-947412.0

166.93 €

1 5 jours M243120193021.00607-948215.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads (Lcf) 2P Tap Type Taraud en spirale
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN
Accuracy 6H

Assistance technique