Taraud en spirale, taraud à pince 300 avec revêtement TiN (pour vis métalliques / type grossier)

Taraud en spirale, taraud à pince 300 avec revêtement TiN (pour vis métalliques / type grossier)
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· TiN coating with high heat resistance ensures long service life even for work materials that are prone to heat buildup.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: Steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX0CPJ1-M4
EX0CPJ1-M5
EX0CPJ1-M6
EX0CPJ2-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

48.07 €

1 6 jours M40.752573.30607-92964.0

50.78 €

1 Disponible 6 jours M50.8605.584.20607-93004.5

51.07 €

1 6 jours M61626105.00607-93184.5

70.40 €

1 6 jours M101.5757158.50607-93265.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads (Lcf) 2.5P Tap Type Taraud en spirale
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
Accuracy 6H

Assistance technique