Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | D (mm) | T (mm) | Trusco Code | Chip Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 775-9258 | 3 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | 775-9266 | 3 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | 775-9274 | 3 | |
60.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | M2 | 0.4 | 16 | 5 | 775-9291 | 3 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | M1 | 0.25 | 20 | 7 | 775-9304 | 3 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | M1.4 | 0.3 | 20 | 7 | 775-9321 | 3 | |
80.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | M1.7 | 0.35 | 20 | 7 | 775-9347 | 3 | |
55.74 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.4 | 20 | 7 | 775-9371 | 3 | ||
52.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | M2.5 | 0.45 | 20 | 7 | 775-9398 | 3 | |
84.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | M3 | 0.35 | 20 | 7 | 775-9355 | 3 | |
55.74 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 20 | 7 | 775-9410 | 3 | ||
53.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | M3.5 | 0.6 | 20 | 7 | 775-9452 | 3 | |
69.16 € | 1 | 8 jours | M4 | 0.5 | 20 | 7 | 775-9428 | 3 | ||
55.74 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 775-9461 | 3 | ||
53.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 775-9495 | 4 | |
67.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | M6 | 0.5 | 20 | 7 | 775-9444 | 4 | |
68.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | M6 | 0.75 | 20 | 7 | 775-9487 | 4 | |
55.74 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 20 | 7 | 775-9509 | 4 | ||
66.46 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 25 | 9 | 775-9568 | 5 | ||
66.46 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 25 | 9 | 775-9517 | 3 | ||
66.46 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 775-9525 | 3 | ||
66.46 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 25 | 9 | 775-9533 | 4 | ||
73.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | M8 | 1 | 25 | 9 | 775-9541 | 4 | |
66.46 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 775-9550 | 4 | ||
89.48 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.5 | 38 | 13 | 775-9738 | 4 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | M12 | 1 | 38 | 13 | 775-9657 | 4 | ||
89.48 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 38 | 13 | 775-9771 | 4 | ||
122.80 € | 1 | 8 jours | M14 | 1 | 38 | 13 | 775-9665 | 5 | ||
70.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | M14 | 1.5 | 38 | 13 | 775-9754 | 5 | |
122.80 € | 1 | 6 jours | M15 | 1 | 38 | 13 | 775-9673 | 5 | ||
122.80 € | 1 | 8 jours | M16 | 1 | 38 | 13 | 775-9681 | 5 | ||
91.74 € | 1 | 9 jours | M16 | 1.5 | 38 | 13 | 775-9762 | 5 | ||
89.48 € | 1 | 6 jours | M16 | 2 | 38 | 13 | 775-9797 | 5 | ||
89.48 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 38 | 13 | 775-9690 | 4 | ||
144.74 € | 1 | 6 jours | M16 | 2 | 50 | 16 | 775-9851 | 4 | ||
143.93 € | 1 | 8 jours | M18 | 1.5 | 50 | 16 | 775-9801 | 5 | ||
144.74 € | 1 | 6 jours | M20 | 2.5 | 50 | 16 | 775-9860 | 5 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Filière |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
D(mm)
T(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles