Filière monobloc pour vis à filetage unifié D (fin)

Filière monobloc pour vis à filetage unifié D (fin)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TYEUNAJDNEBC

Marque: YAMAWA MFG

Prix: 55.28

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TYEUNAJDNEBC

Référence pièce
TYEUNAJDNEBC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unifié Nominal No.10 Pitch, Number of Threading(mm) 32
Tool Material Type Acier rapide Tap Type Filière Coating Y/N N/A
D(mm) 20 T(mm) 7 Trusco Code 776-0051
Class Chip Hole 4

Vous vous trouvez sur la page de Filière monobloc pour vis à filetage unifié D (fin), le numéro d'article est le suivant: TYEUNAJDNEBC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYEUNAJDNEBC.

Assistance technique