Référence fabricant: SCM340-0600Z04R-HA-HP214
Marque: MAPAL
Prix: 54.86 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCM340-0600Z04R-HA-HP214
Tip angle (θ) | Center Hole Angle: 90° | Single blade, two blades | Lame unique | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | Shank diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 54 |
Trusco Code | 487-0379 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise cloche OptiMill® (4 cannelures), le numéro d'article est le suivant: SCM340-0600Z04R-HA-HP214.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCM340-0600Z04R-HA-HP214.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles