Outil de chanfreinage haute vitesse TOGLON®, multi-chanfrein

Outil de chanfreinage haute vitesse TOGLON®, multi-chanfrein
[Features]
· Toglon-shaped 5-flute chamfering dedicated model
· Ultra-high speed machining with suppressed burrs is possible for light chamfering
[Applications]
· Work materials: Mild steel, carbon steel, alloy steel, tempered steel, stainless steel, titanium alloy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90TGMTCH3CB
90TGMTCH3CBALT
90TGMTCH4CB
90TGMTCH4CBALT
90TGMTCH6CB
90TGMTCH6CBALT
90TGMTCH8CB
90TGMTCH8CBALT
90TGMTCH10CB
90TGMTCH10CBALT
90TGMTCH12CB
90TGMTCH12CBALT
90TGMTCH16CB
90TGMTCH16CBALT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coating Type shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
JAN Code Trusco Code

64.75 €

1 6 jours Non revêtu3400.834580188190312 763-5966

81.84 €

1 8 jours ALT3400.834580188190381 763-5974

70.43 €

1 6 jours Non revêtu440144580188190329 763-5982

89.45 €

1 6 jours ALT440144580188190398 763-5991

86.76 €

1 6 jours Non revêtu6501.564580188190336 763-6008

112.64 €

1 6 jours ALT6501.564580188190404 763-6016

139.96 €

1 6 jours Non revêtu860284580188190343 763-6024

118.83 €

1 6 jours ALT860284580188190411 763-6032

134.96 €

1 6 jours Non revêtu10702.5104580188190350763-5907

170.06 €

1 6 jours ALT10702.5104580188190428 763-5915

166.73 €

1 6 jours Non revêtu12753124580188190367 763-5923

199.57 €

1 6 jours ALT12753124580188190435 763-5931

223.71 €

1 6 jours Non revêtu16804164580188190374 763-5940

280.50 €

1 6 jours ALT16804164580188190442 763-5958

Loading...

  1. 1

Informations de base

Both square (θ) 90

Assistance technique