Fraise conique (pour chanfreinage de diamètre intérieur et extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KP04-050
KP04-060
KP04-070
KP04-080
KP04-090
KP04-100
KP04-110
KP04-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chamfer diameter
(mm)
Shank size Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Model Type Applicable Blade

1,604.51 €

1 6 jours Internal diameter: 12-24, external diameter 14-24MT246904534644066499404-4878605K1KP04-300/310

1,604.51 €

1 6 jours Internal diameter: 12-24, external diameter 14-24Straight φ12.746904534644066505404-4886536K1KP04-300/310

1,728.96 €

1 6 jours Internal diameter: 15-27, external diameter 18-30MT2581054534644066512404-48941000K2KP04-320/330

1,728.96 €

1 6 jours Internal diameter: 15-27, external diameter 18-30Straight φ12.7581054534644066529404-49081000K2KP04-320/330

1,873.66 €

1 6 jours Internal diameter: 20-30, external diameter 24-36MT2611104534644066536404-49161200K3KP04-320/330

1,873.66 €

1 9 jours Internal diameter: 20-30, external diameter 24-36Straight φ12.7611104534644066543404-49241200K3KP04-320/330

2,027.21 €

1 6 jours Internal diameter: 29-40, external diameter 34-45MT2671124534644066550404-49321700K4KP04-320/330

2,214.06 €

1 6 jours Internal diameter: 40-48, external diameter 46-56MT2821204534644066574404-49412800K5KP04-320/330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer angle(°) 90

Assistance technique