Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N9MT0802M04C-NC2033 |
N9MT0802M05C-NC2033 |
N9MT0802M06C-NC2033 |
N9MT11T3M08C-NC2033 |
N9MT11T3M10C-NC2033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Thickness (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Pilot hole dimensions | Applicable Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.78 € | 5 | 6 jours | 8 | 4526587370887 | 449-0207 | 2.38 | 8 | M4 x 0.7 | 99616-10 | ||
67.90 € | 5 | 6 jours | 8 | 4526587370894 | 449-0215 | 2.38 | 8 | M5×0.8 | 99616-10 | ||
55.78 € | 5 | 6 jours | 8 | 4526587370900 | 449-0223 | 2.38 | 8 | M6 x 1.0 | 99616-10 | ||
67.90 € | 5 | 6 jours | 11 | 4526587370917 | 449-0231 | 3.97 | 13 | M8 x 1.25 | 99616-14 Series | ||
54.73 € | 5 | 6 jours | 11 | 4526587370924 | 449-0240 | 3.97 | 13 | M10 x 1.5 | 99616-14 Series |
Loading...
Tip angle (θ) | 145+90 | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide Material: K20F | Number Contained In A Packet | 5 | Nose R(mm) | 0.8 |
No. of Corners | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Thickness(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Pilot hole dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles