Brosse à seringue en vinyle【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0089-52-32-31
0089-52-32-32
0089-52-32-33
0089-52-32-34
0089-52-32-35
0089-52-32-36
0089-52-32-37
0089-52-32-38
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions
(mm)
Overall Length
(mm)
Compatible Capacity
(ml)
Diameter
(mm)
Number Contained In A Packet TGK Code Weight per 1 pc
(g)

18.38 €

10 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 521701710 pcs.008952323116

18.38 €

10 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 5219021210 pcs.0089523232-

21.53 €

10 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 6520551810 pcs.0089523233-

23.10 €

10 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 70220102210 pcs.0089523234-

16.04 €

5 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 8029020275 pcs.0089523235-

16.82 €

5 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 10032030295 pcs.0089523236-

18.38 €

5 pièces par conditionnement

7 jours Brush length: 11033050355 pcs.0089523237-

8.97 €

7 jours Brush length: 120400100451 pc.0089523238-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hand brush Color White Product Name Brush, Vinyl Winding for Syringe
Hair material White/Pure Wool Handle Material Vinyl Wrapped Handle

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique