• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série MARK Uni-Pack【100-300 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0125-23-67-51
0125-23-67-52
0125-23-67-53
0125-23-67-54
0125-23-67-55
0125-23-67-56
0125-23-67-57
0125-23-67-58
0125-23-67-59
0125-23-67-60
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Depth
(mm)
TGK Code Amount Of Content

17.46 €

300 pièces par conditionnement

5 jours 7050 0125236751300 sheets

18.11 €

300 pièces par conditionnement

5 jours 8560 0125236752300 sheets

14.26 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 100700125236753200 pcs.

16.29 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 120850125236754200 pcs.

17.90 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 1401000125236755200 pcs.

12.96 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 1701200125236756100 pcs.

14.57 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2001400125236757100 pcs.

17.46 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2401700125236758100 pcs.

21.00 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2802000125236759100 pcs.

25.94 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 340240125236760100 pcs.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Industrial plastic bag Material PE Thickness 0.04
Part Number MARK

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique