• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif n° 600

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0153-17-98-11
0153-17-98-13
0153-17-98-14
0153-17-98-15
0153-17-98-16
0153-17-98-17
0153-17-98-18
0153-17-98-19
0153-17-98-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Thickness
(mm)
Model Color Details Manufacturer Part No. TGK Code Amount Of Content

7.39 €

6 jours Brown-based0.208 No.600MCardboardNo.600M01531798111 pc.

9.64 €

6 jours Red Type0.220 No.600VRedNo.600V01531798131 pc.

9.64 €

6 jours Yellows0.220 No.600VYellowNo.600V01531798141 pc.

9.64 €

6 jours Black0.220 No.600VBlackNo.600V01531798151 pc.

9.64 €

6 jours White Type0.220 No.600VWhiteNo.600V01531798161 pc.

9.64 €

6 jours Green0.220 No.600VGreenNo.600V01531798171 pc.

9.64 €

6 jours Blue Type0.220 No.600VBlueNo.600V01531798181 pc.

9.64 €

6 jours Gold and silver0.220 No.600VSilverNo.600V01531798191 pc.

9.64 €

6 jours Red Type0.220 No.600VPinkNo.600V01531798201 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 25
Number Contained In A Packet 1 Roll Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique