• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Porte-burins / Porte-perceur de diamètre intérieur / Type E-SDUC-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E12Q-SDUCR07-16A
E12Q-SDUCR07-16A-2/3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Specifications

324.57 €

1 6 jours 4960664593255647-7577Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, with oil hole.1 unit

308.14 €

1 6 jours 4960664593279647-7585Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, full length: 2/3 type, with oil hole.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur Clamp Shape Vissé Clearance angle 20°
Compatible Tip Compatible Tip: DC○○0702 1 unit

Assistance technique