Ensemble d'outils d'importation (62 pièces)

Ensemble d'outils d'importation (62 pièces)

[Features]
· It is a set of highest grade tools that includes carefully selected tools made by the world's top brands in each tool category.
· Achieves safety and functionality that enhance work efficiency as well as a beautiful design and sense of quality.
· A top-level set of tools for professionals who are very mindful of their own work and tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TIT62S-BK

Référence pièce
TIT62S-BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

2,148.93 €

6 jours HAZET Socket Wrench (Hexagon Type, Square Drive 12.7 mm) x 5, HAZET Socket Wrench (Double Hex Type x 12.7 mm) x 9, HAZET Ratchet Handle (Quick Release Type, Square Drive 12.7 mm) x 1, HAZET Spinner Handle (Square Drive 12.7 mm) x 1, HAZET Extension Bar (Square Drive 12.7 mm) x 1, HAZET T-Shaped Slide Handle (Square Drive 12.7 mm) x 1, HAZET Double-Ended Wrench x 7, HAZET Double-Ended Offset Wrench (75-degree deep offset) x 6, KNIPEX Longnose Pliers (160 mm) x 1, KNIPEX Twin Force Nippers (180 mm) x 1, KNIPEX Water Pump Pliers (Quick Set 250 mm) x 1, KNIPEX Powerful Pliers (200 mm) x 1, Wera Phillips Screwdriver x 3, Wera Flathead Screwdriver x 3, BAHCO Monkey Wrench (308 mm) x 1, PB Swiss Ball Tools - Long Ball Hex Wrench Set x 1, PB Swiss Tools - Recoilless Combination Hammer (35 mm) x 1, HAZET Switchable Gear Wrench (Combination Type) x 10, PB Swiss Tools - Chisel (Flat, 18 mm x 165 mm) x 1, HAZET Hexagon Socket (Square Drive 12.7 mm) x 7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool set Tool set type Chest Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 540×230×290
Set Content(Point) 62 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 23500
JAN Code 4989999378245 Trusco Code 767-2136 Color Matte Black

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils d'importation (62 pièces), le numéro d'article est le suivant: TIT62S-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIT62S-BK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique