Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS2000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS2000

Référence pièce
TS2000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Ordering Unit

402.79 €

5 jours Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à ouverture unique Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×260×222
Set Content(Point) 48 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 9300
JAN Code 4992676020009 Trusco Code 396-1214 Ordering Unit 1 Set

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS2000, le numéro d'article est le suivant: TS2000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS2000.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique