Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS3200

Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS3200

[Features]
· Metal tray makes tool insertion and removal easy, and unlike resin trays, it is resistant to impact and can be used anywhere.
· Revowave, catcher wrench, hybrid socket, etc. are available.
· Made in factory with JIS certification displayed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS3200

Référence pièce
TS3200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Ordering Unit

485.40 €

5 jours Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à double ouverture Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 415×220×310
Set Content(Point) 44 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 11600
JAN Code 4992676006805 Trusco Code 483-3511 Ordering Unit 1 Set

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS3200, le numéro d'article est le suivant: TS3200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS3200.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique