Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS2100

Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS2100

[Features]
· A tool set mainly used for assembly and maintenance of industrial machines.
· An affordable tool set replete with a wide variety of tool types.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS2100

Référence pièce
TS2100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Ordering Unit

396.23 €

5 jours Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à ouverture unique Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×260×222
Set Content(Point) 46 Case color Bleu Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 8000 JAN Code 4992676006973 Trusco Code 498-6466
Ordering Unit 1 Set

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS2100, le numéro d'article est le suivant: TS2100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS2100.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique