Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS4100

Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS4100

[Features]
· Metal trays are used, making tool insertion and removal easy.
· Resistant to impact, it can be used anywhere.
· A tool set of carefully selected frequently used products.
· The top level of the case is a drawer.
[Applications]
· A tool set mainly used for assembly and maintenance of industrial machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS4100

Référence pièce
TS4100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Ordering Unit

323.79 €

5 jours Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 395×230×120
Set Content(Point) 36 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 9000
JAN Code 4992676002104 Trusco Code 396-1231 Ordering Unit 1 Set

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils (angle d'insertion : 12,7 mm) TS4100, le numéro d'article est le suivant: TS4100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS4100.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique