Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2726Z-3-8 |
3726Z |
3726ZS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | Longueur totale (mm) | Code JAN | Code Trusco | Caractéristiques | Matériau | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.47 € | 1 | 6 jours | - | 114 | 4991644010219 | 481-9772 | - | Chrome Molybdenum Steel (SCM435) | 107 | ||
115.61 € | 1 | 6 jours | 178 | - | - | 407-6176 | A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip. | - | 317 | ||
98.99 € | 1 | 6 jours | 120 | - | - | 407-6184 | A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip. | - | 196 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents(feuille) | 36 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Longueur totale(mm)
Code JAN
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles