Jeu de douilles à impact, angle d'insertion 12,7 mm

Jeu de douilles à impact, angle d'insertion 12,7 mm
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T4-5SET

Référence pièce
T4-5SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.23 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
JAN Code 4989999388992 Trusco Code 768-3626 Set Content T4-13A, T4-14A, T4-17A, T4-19A, T4-21A, T4-24A, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 6 Mass(g) 659

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles à impact, angle d'insertion 12,7 mm, le numéro d'article est le suivant: T4-5SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T4-5SET.

Assistance technique