Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2007000010310
Product Type | Extracteur de roulement | Main Body, Related Products | Corps principal | Mass(g) | 6010 |
---|---|---|---|---|---|
Draw applicable bearing outer diameter(mm) | 8~34 | JAN Code | 2007000010310 | Trusco Code | 758-7571 |
Main Body Arm Length(mm) | 125 | Center Bolt Long(mm) | 95 (With main unit mounted) | Slide Hammer Length(mm) | 285 |
Set Content | 10 points | Number Contained In A Packet | 1S |
Vous vous trouvez sur la page de Kit extracteur de roulement, le numéro d'article est le suivant: 2007000010310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2007000010310.
Configurer
Propriétés de base
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles