Jeu de clés hexagonales, à tête sphérique

Jeu de clés hexagonales, à tête sphérique
[Features]
· Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets.
· Screws can be rotated from angles up to a maximum of 25° with the ballpoint tip, making work easy and quick even in narrow places.
· Hardness: HRC 54-59
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AZS0710
AZS0910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
JAN Code Trusco Code Mass Ordering Unit

36.37 €

1 6 jours 1.5、2、2.5、3、4、5、674992676001961483-34731001S

58.36 €

1 6 jours 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、1094992676001985483-34812801S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Produit du jeu
Material Ultra-strong alloy steel Hardness HRC54~59 Ordering Unit 1S

Assistance technique