Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EXH-2.5
Type | Type T | Tip Type | Type standard | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 94 | Overall Width(mm) | 85 | Shaft length(mm) | 54 |
Opposite side dimensions(mm) | 2.5 | JAN Code | 4984798013014 | Trusco Code | 481-9306 |
Mass(g) | 23.5 | Ordering Unit | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen en T (courte / poignée résine), le numéro d'article est le suivant: EXH-2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EXH-2.5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Ordering Unit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles