Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7490
Product Category | Pinces | Overall Length(mm) | 120 | With or without Spring | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | 58~60HRC | Tip | Not Serrated | A(mm) | 20 |
JAN Code | 7314150052646 | Trusco Code | 498-0166 | Mass(g) | 53 |
Product Name | Lindstrom Flat Nose Pliers | Material | Special tool steel |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec Ergo (à décharge électrostatique), le numéro d'article est le suivant: 7490.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7490.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles