Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pince (poignée ergonomique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1850M-22
1850M-33
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Trusco Code Product Name Mass
(g)

51.34 €

5 jours 1601.82.54000896145034584-4151HAZET Pliers (Ergonomic Handle) 160 mm177

55.19 €

5 jours 1802.52.84000896144747584-4169HAZET Pliers (Ergonomic Handle) 180 mm245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Material and Finish Dedicated Special Steel Fall-prevention strap attachment hole NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique