Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF-220
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 223.5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.2 |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 2.0 x 4 core | Corps de meuble : option | Corps de meuble | Code JAN | 4960225470032 |
Code Trusco | 436-1059 | Masse(g) | 310 | Trou de fixation de la sangle antichute | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Pince F d'électricien DF-195/DF-220, le numéro d'article est le suivant: DF-220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF-220.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles