Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DN-215
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 4 | VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 2.6 x 3 core |
Performances de coupe de fil métallique | φ2.6 | Code JAN | 4960225470049 | Code Trusco | 469-8746 |
Masse(g) | 310 | Spécification 1 | A fall-prevention strap attachment hole on the product | Nom du produit | Three Peaks Electrical F Nippers 215 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante d'électricien F, le numéro d'article est le suivant: DN-215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DN-215.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles